เผยแพร่สินค้าของคุณ
Prestige dB - Zentia Ceiling Tile (ideal for individual offices, board rooms)
Prestige dB - Zentia Ceiling Tile (ideal for individual offices, board rooms)
Prestige dB - Zentia Ceiling Tile (ideal for individual offices, board rooms)
    Zentia

    Prestige dB - Zentia Ceiling Tile (ideal for individual offices, board rooms)

    When privacy is your client’s primary concern, choose Prestige dB. With outstanding sound attenuation performance of 41dB, Prestige dB is ideal for individual offices, board rooms, and more. Its smooth and finely textured surface adds a clean and classic finish to every interior.

    Available in white, Prestige dB can be specified in a wall to wall whole-ceiling configuration. Or specify it with Axiom canopy frames to create acoustic islands across an open ceiling soffit.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension systems: Gridline 15, Gridline 24
      Alternative suspension systems: Gridline 15 Shadow
      Acoustic performance: aw 0.60(H) & Dnfw 41dB
      Light reflectance: 87%
      Humidity Resistance: 95%
      Clean room performance: ISO 5
      Euro Class Fire Reaction: A2-s1-d0
      French VOC performance: A+
      Recycled content: 64%
      15 year product warranty / 30 year system warranty
      Edge detail options: Board, Tegular24, Tegular15
      Module options: 600x600, 1200x600
      Thickness Options (mm): 19

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Prestige_dB
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Prestige dB
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit