เผยแพร่สินค้าของคุณ
Titan - Zentia Ceiling Tiles (Steam Resistant)
Titan - Zentia Ceiling Tiles (Steam Resistant)
    Zentia

    Titan - Zentia Ceiling Tiles (Steam Resistant)

    With its unique high density mineral composition, Titan is steam resistant and will retain its physical integrity even when subjected to 100% RH. It also features a washable finish and is lightly fissured to enhance acoustic performance. Titan is resistant to mould, mildew and bacteria, making it ideal for locker rooms, shower areas, indoor parking garages, and hydrotherapy.

    สเปคสินค้า
    • Standard suspension system: Gridline 24 CR

      Acoustic performance: aw 0.55(MH) & Dncw 39dB

      Light Reflectance: 79%

      Humidity resistance: 100%

      Fire reaction: Euroclass A1

      French VOC performance: A+

      Recycled content: 37%

      15 year product warranty / 30 year system warranty

      Edge detail: Board

      Module options: 600x600, 1200x600

      Thickness Options (mm): 15

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Titan
    • Product familyMineral Ceiling
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Titan
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMineral
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
    • IFC classificationCeiling
    • UNSPSC nameSuspended ceiling systems
    • UNSPSC code30161604
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionUnit/ modular suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
    • OmniClass Number23-15 19 23 11
    • OmniClass TitleSuspended Ceilings

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    โปรตุเกส
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สเปน
    สหราชอาณาจักร
    เอสโตเนีย
    ไอร์แลนด์

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (15)
    1.8 จาก 5 ดาว 1.8 (5)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit