เผยแพร่สินค้าของคุณ
Turnstile InSite
Zeppelin Rental GmbH

Turnstile InSite

  • Separation system for securing construction sites or mobile temporary operations
  • Skip-proof turnstile incl. RFID reader terminal with 8.4-inch color display incl. optical and acoustic signaling for integration into the InSite access system from Zeppelin Rental
  • Simple integration into the building fence is possible due to fence connections on both sides
  • Mobile use due to foundation plate made of grating on steel beams (incl. forklift pockets)
  • Ground level, paved ground is sufficient as a surface for installation
  • Suitable for single or bidirectional operation
  • The 120° division offers a high level of comfort
  • Suitable for flows of max. 600 people per hour
สเปคสินค้า
  • Technical Properties
    Power Supply: 230V~50-60 Hz
    Average consumption: 35Wh
    Connected Load: 100VA
    Passage frequency: 7 P/min.
    Storage temperature: -40°C to +50°C 
    Operating temperature: -20°C to +40°C
    Transport width / height / depth: 1.780 mm / 2.334 mm / 1.500 mm
    Passage width / height: 640 mm / 2.050 mm
    Mass: 440kg
    Material: CrNi-steel material 1.4301, aluminium powder-coated

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.7030001
  • Product familyAccess control
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access control container, turnstile, barrier system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2334
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1780
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)440
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_32_35_90
  • Uniclass 2015 DescriptionTurnstile systems
  • OmniClass Number23-29 13 23
  • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)