เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
    Zeppelin Rental GmbH

    Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(56 รีวิว)

    High-performance forklift truck with optimum energy efficiency.
    Electric-hydraulic steering for improved operator comfort.
    Side battery change with SnapFit.
    Quickly and intuitively adjustable operating concept.
    Driver-oriented storage design.
    Compact lift mast for best visibility.

    สเปคสินค้า
    • Manufacturer: Jungheinrich
      Type: EFG220
      Length transport (mm): 1995
      Transport width (mm): 1120
      Transport height: 2040
      Transport weight (kg): 3710
      Lifting capacity (kg): 2000
      Lifting height (mm): 4400
      load centre (mm): 500
      Tyres: non-marking tyres
      Transport advice: Electrical equipment must be protected from weather conditions such as rain and frost.
      Drive: electric
      Engine power (kW): 2 x 4.5
      Equipment: Front/ Roof
      Remarks: Plug charger 400V 16/32A
      Own contribution: Group C (from 10.000,-to 75.000,-): 2.750,- SB

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.GSE-20-44-21
    • Product familyConveyor technology
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์construction elevators, forklifts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2040
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1995
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_80_30
    • Uniclass 2015 DescriptionLift trucks
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleForklift Trucks
    • OmniClass Number23-23 13 11 13
    • OmniClass TitleFork Lifts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)