เผยแพร่สินค้าของคุณ
A.01
A.01
    ZERO

    A.01

    Timeless wall fixture for outdoor installation
    สเปคสินค้า
    • Finish: White- alt. grey painted galvanized steel. Cover in matt acrylic. LED info. System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 747LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Wall installation. Connection: Terminal-block 3x4mm2. Distance-piece for external mains cable available as accessory. Design: Kjellander + Sjöberg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.A_01_wall_fixture
    • Product familyA.01
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)190
    • กว้าง (มิลลิเมตร)185
    • ความลึก (มิลลิเมตร)230
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)