เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pathfinder
Pathfinder
Pathfinder
    ZERO

    Pathfinder

    An easy to place, sculptural family of fixtures designed to illuminate thoroughfares, pathways, facades and areas under roofs. The neat scale and moderate presentation is inspired by signposts of olden times and Pathfinder creates direction and defines place in a very effective manner. IP65 With inbuilt LED module.
    สเปคสินค้า
    • Finish Painted casted aluminum. Grey RAL 9006, black RAL 9005. Diffuser in microprisma. LED info System power 17W. Luminaire luminous flux 996LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. L80 B50 50.000h. Installation In ceiling. Connection On/off model possible with double conduit entry- Terminal block 3x2,5mm2 . Dimmable ceilingmodel: Terminal block 5x2,5mm2 . Double conduit entry not possible. Design Kauppi & Kauppi 2019.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Ceiling
    • Product familyPathfinder
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)175
    • ความลึก (มิลลิเมตร)88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)