เผยแพร่สินค้าของคุณ
Convex - Pendant fixture
ZERO

Convex - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
สเปคสินค้า
  • Finish: Painted metal or galvanized metal, micro prisma. Textile cable in matching colors. Orange RAL 2004. Installation: Pendant, 2 m cable. Connection: Terminal block 2x2,25mm2 ,. Design: Jens Fager 2014.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Convex_pendant_small
  • Product familyConvex
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)185
  • กว้าง (มิลลิเมตร)160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)