เผยแพร่สินค้าของคุณ
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
City Globe catenary outdoor
    ZERO

    City Globe catenary outdoor

    City Globe catenary for outdoor installation.

    สเปคสินค้า
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass. IK 10.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h. Installation On wire, 3-6 mm.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2 inside housing. Double conduit entry.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.city-globe-catenary-outdoor
    • Product familyCity Globe
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)620
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)