เผยแพร่สินค้าของคุณ
City Globe Wall
City Globe Wall
City Globe Wall
City Globe Wall
    ZERO

    City Globe Wall

    Wall fixture IP 65 in painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

    สเปคสินค้า
    • Finish

      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

      Led info

      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI >80. L80, 80.000h.

      Installation

      On wall.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2019.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.city-globe-wall
    • Product familyCity Globe
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wallmounted
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)689
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)860
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)