เผยแพร่สินค้าของคุณ
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    The Tokyo district of the same name inspired DAIKANYAMA; the pendant and cables create spatiality on a pleasant scale for both large and small areas. In zigzag, stricter or even slightly chaotic configurations between walls, ceilings and poles, with the electric cable running along the wire from one to the next. There are endless possibilities for this playful pendant.

    สเปคสินค้า
    • Daikanyama are mounted on a tensed wire between walls. Made in aluminum, metal and matt glass diffuser.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Daikanyama_wire
    • Product familyLight fixtures
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)285
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)