เผยแพร่สินค้าของคุณ
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
City Catenary Outdoor
    ZERO

    City Catenary Outdoor

    With its archetypal shape and generous diameter, around half a metre, City has a wide range of applications: outdoor or indoor, enhancing retail environments, industries and public transport. There is no risk of glare as the LED sits high in the characterful, steep cone, which also hides the cast cooling flange
    สเปคสินค้า
    • Finish: Painted aluminum, black (RAL 9005) or beige grey (RAL 7006) as standard. Other colours on request.. Internal shade in white painted aluminum. Can be compleated with internal opal glass diffuser. Can be made without grid on request. LED info: Luminaire Luminous Fluxt see above. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Catenary fitting excluding cable and wire. Connection: Terminal block inside housing. Conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2016.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.City_catenary
    • Product familyCity
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Catenary
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)428
    • กว้าง (มิลลิเมตร)555
    • ความลึก (มิลลิเมตร)555
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)