เผยแพร่สินค้าของคุณ
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
City Globe Catenary
    ZERO

    City Globe Catenary

    City Globe Catenary fitting.
    Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
    greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.

    สเปคสินค้า
    • Finish
      Painted aluminum and metal. Black RAL 9005. Other colors on request. Outer shade in
      greytoned polycarbonate. Inner shade in crackled glass or open opalglass.
      Led info
      System power 32W. Luminaire Luminous Flux 1420LM, 1900LM. CCT 3000K. SDCM
      3. CRI >80. L80, 80.000h.
      Installation
      On wire, 3-6 mm.
      Connection
      Terminal block 5x4mm2 inside housing.
      Design
      Thomas Bernstrand 2019.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CityGlobeCatenary
    • Product familyCity Globe
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)