เผยแพร่สินค้าของคุณ
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture
    ZERO

    Compose Rail - Circular D 1200 mm - Pendant fixture

    Finish

    Pendant/fitting in painted aluminum. White RAL 9016, black RAL 9005, grey RAL 9007, green RAL 6020. Shades in painted metal or clearglass, green glass, grey glass or matt-white glass, raw/untreated brass or copper. Textile cable in matching colour. With opal diffuser for comfort light or with matt clear diffuser for more concentrated/high output downlight. Other sizes and colours on request.

    สเปคสินค้า
    • LED info
      Including dimmable LED retrofit light source 4,9W 2700K.

      Installation
      In ceiling hook, 2,3 m cable. Including ceiling cup.

      Connection
      DCL plug or terminal block 3x4mm2.

      Design
      Jens Fager 2021

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.compose-rail-circular-d-1200-mm
    • Product familyCompose
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendants
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)98
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1200
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)