เผยแพร่สินค้าของคุณ
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    สเปคสินค้า
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Convex_bollard
    • Product familyConvex
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bollard
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1070
    • กว้าง (มิลลิเมตร)139
    • ความลึก (มิลลิเมตร)139
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium lighting bollards

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)