เผยแพร่สินค้าของคุณ
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    สเปคสินค้า
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Convex_spotlight
    • Product familyConvex
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spotlight
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)254
    • กว้าง (มิลลิเมตร)124
    • ความลึก (มิลลิเมตร)124
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)