เผยแพร่สินค้าของคุณ
Corka - Pendant fixture
Corka - Pendant fixture
Corka - Pendant fixture
    ZERO

    Corka - Pendant fixture

    Cork is one of the most sustainable materials available, sourced from the bark of the Quercus suber (cork oak tree), which regenerates in 10-year cycles after harvesting. This remarkable material naturally biodegrades without releasing harmful toxins, and the cork industry makes efficient use of nearly all byproducts, further enhancing its low impact credentials.Corka is available in 2 woven cable options and black or natural linen, a highly regarded fabric which also shares many of the low impact credentials as cork.

    สเปคสินค้า
    • Finish

      Natural reused cork in three different patterns. Textile linen cable natural or black. Other cable colours on request.

      LED info

      GU10-socket. Max 7W.

      Installation

      Suspended trough cabIe.

      Connection

      2,3m textile cable with DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 20.

      Design

      Samuel Wilkinson 2025.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.corka
    • Product familyCorka
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Corka
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)170
    • กว้าง (มิลลิเมตร)168
    • ความลึก (มิลลิเมตร)168
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCork
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)