เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
Curve Cluster single - Pendant fixture
    ZERO

    Curve Cluster single - Pendant fixture

    Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
    Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
    Textile cable. Other colours on request.

    LED info

    Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

    Installation

    In ceiling hook and 3 m wire.

    Connection

    DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

    Design

    Front Design 2024.

    สเปคสินค้า
    • Metal shades - Painted metal green RAL 6017, white RAL 9010. Diffuser in matt acrlylic.
      Glas globes - White opal glass. Painted metal white RAL 9010 or copper finish.
      Textile cable. Other colours on request.

      LED info

      Metal shades - Incorporated LED module. On/off or DALI. System power: 10W/shade. Luminaire Luminous Flux: see specification. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
      Glass globes - With E27 sockel excl. lightsource or with LED module DALI dimmable.

      Installation

      In ceiling hook and 3 m wire.

      Connection

      DCL-plug or terminal block in ceiling cup.

      Design

      Front Design 2024.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.curve-cluster-single
    • Product familyCurve Cluster
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Curve Cluster Single
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)