เผยแพร่สินค้าของคุณ
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    สเปคสินค้า
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Daikanyama_pendant
    • Product familyDaikanyama
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)285
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)