เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
Ceiling & Wall spotlight
สเปคสินค้า
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ginza_Single_spotlight
  • Product familyGinza
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Spotlight
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)243
  • กว้าง (มิลลิเมตร)150
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 DescriptionLight-emitting diode (LED) luminaires

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)