เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grid
ZERO

Grid

Wall fixture with square holes or expanded metal
สเปคสินค้า
  • Finish: Perforated metal with square holes or expanded metal. Yellow, orange, clear painted metal or transparent gold varnish. Grid has a raw finish and one can see weldings through the transparent varnish. Diffuser in opal acrylic. LED info: System power: see above. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On wall. Connection: Terminal block 3x4mm2. Design: Front 2012.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Grid_wall_mounted
  • Product familyGrid
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall fixtures
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)96
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1250
  • ความลึก (มิลลิเมตร)96
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)