เผยแพร่สินค้าของคุณ
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
Loud - Pendant fixture
    ZERO

    Loud - Pendant fixture

    The concept behind Loud was to craft a functional ambient light fixture inspired by traditional anti-glare principles. Gentered around a glare reduction grid, Loud seamlessly blends minimalism with a hint of industrial charm, reminiscent of a suspended speaker. With the addition of an indirect uplight version, Loud becomes a versatile element that enhances a variety of interior spaces, adding character without overwhelming the environment.

    สเปคสินค้า
    • Description

      Shade in painted aluminum. Tube in painted steel. Downlight model - equipped with micro prismatic diffuser and painted cross louvre. Upplight model - equipped with diffuser in matt acrylic. Fixed pendant length up to 1000 mm as standard. Specific lenghts on request.

      LED info

      System power 25W. Luminaire Luminous Flux 1500LM - 2670 LM (see product specification). CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 B10 72.000 h.

      Installation

      Fixed pendant from ceiling. Including painted ceiling cup.

      Connection

      Terminal block in ceiling cup.

      Classification

      IP 20.

      Design

      Adam Palm 2025.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.loud
    • Product familyLoud
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Loud
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)355
    • ความลึก (มิลลิเมตร)355
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)