เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
Lumo catenary
    ZERO

    Lumo catenary

    Lumo is a classical, cone-shaped pendant, cast from a single piece of aluminium. The six-millimetre thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare.

    สเปคสินค้า
    • Finish

      Painted die-cast aluminum in black RAL 9005, orange RAL 3022, grey RAL 7030, green RAL 6011, browngrey RAL 7006. Diffuser in matt acrylic. Can be ordered with diffuser in microprisma.
      Other colours on request. Delivered excluding cable and wire.

      Led info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 830LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 90. L70/55000H.
      Alternative including dimmable GU10 LED lightsource 4,9W or 6,2W.

      Installation

      On wire, max 3 mm diameter.

      Connection

      Terminal block 5x4mm2.Double conduit entry.

      Design

      Thomas Bernstrand 2022.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lumo-catenary
    • Product familyLumo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)355
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (61)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)