เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumo ceiling
Lumo ceiling
    ZERO

    Lumo ceiling

    Lumo is a classical, cone-shaped fixture, cast from a single piece of aluminium.
    The six-millimetre-thick shade ends elegantly with a nice full radius. The diffuser is imperceptibly mounted into the shade in a way that avoids glare.

    สเปคสินค้า
    • Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.

      Other colours on request.

      LED info

      System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.

      SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.

      Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

      Installation

      In ceiling.

      Connection

      Terminal block 5x,2,5mm2.

      Design

      Thomas Bernstrand 2024.

      IK10 IP65

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lumo-ceiling
    • Product familyLumo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-08-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)216
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast Aluminum
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)