เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
Plant bollard
    ZERO

    Plant bollard

    Bollard with shade in aluminum and tube in stainless steel. Painted black RAL 9005 or corten finish. Other colours on request.
    Plant is inspired by outdoor plants, its three different shades offer a playful place in the city landscape. PLANT softens and blends in through its friendly figures that can be mixed or the same sort. In majestic isolation or in groups. PLANT is also designed to be combined with other poles and wall fixtures in the Zero range; made from strong metal in black or corten. finish.

    สเปคสินค้า
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 930LMM. System power 12W. CCT 3000K. SDCM 3.
      CRI >80. >80. L80 >100.000h.

      Installation
      Fits buried foundation D 108 mm or with installation plate for installation above ground.

      Connection
      Fuse-box/terminal block 5x25mm2.

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.plant-bollard
    • Product familyPlant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor bollard
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1012
    • กว้าง (มิลลิเมตร)157
    • ความลึก (มิลลิเมตร)157
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC000301
    • ชื่อ ETIMLuminaire bollard

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)