เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plant wall
Plant wall
Plant wall
Plant wall
    ZERO

    Plant wall

    Wall fixture IP44 in aluminum and metal, painted black RAL 9005 or corten finish. Diffuser in tempered glass Other colours on request. IK 7.

    สเปคสินค้า
    • LED info
      Luminaire Luminous Flux 822LMM. System power 10W. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80. L80 >50.000h.

      Installation
      On wall.

      Connection
      Terminal block 5x4mm2

      Design
      Thomas Bernstrand 2021.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.plant-wall
    • Product familyPlant
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)156
    • ความลึก (มิลลิเมตร)211
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)