เผยแพร่สินค้าของคุณ
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
สเปคสินค้า
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Poster_pendant
  • Product familyPoster
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1250
  • ความลึก (มิลลิเมตร)50
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)