เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shibuya Pendant fixture
Shibuya Pendant fixture
Shibuya Pendant fixture
    ZERO

    Shibuya Pendant fixture

    Pendant fixture in wire system
    สเปคสินค้า
    • Finish: Painted aluminum. Red RAL 0405070, grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in painted aluminium or glass. Cable up to 1,5 m is included in line system mounting. Longer lenghts on request. Installation: Wire fitting. Connection: Cable with plug Design: Thomas Bernstrand 2014
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Shibuya_project_wire_system
    • Product familyShibuya
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pendant
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)