เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sprinkle downlight
ZERO

Sprinkle downlight

Aluminum and steel. Painted white RAL 9010 or raw

zinced. The Zinked model have visible scratches and other imperfections that can vary in intensity across different shades. Additionally, the Zinked surface can fluctuate between a glossy and matte finish, which may evolve over time.

Other colours on request. Textile cord in matching colour.

LED info:

Excluding lightsource. We recomend dimmable Led lightsource 4,9W or 6,2W/GU10 CRI 90. 2700K or 3000K.

Installation

Recessed in falce ceiling

Connection

Terminal block 3x2,5mm2

Design

Note Design Studio 2024

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.sprinkle-downlight
  • Product familySprinkle
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
  • กว้าง (มิลลิเมตร)120
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPowder coated steel
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (61)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)