เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sprinkle tablelamp
Sprinkle tablelamp
Sprinkle tablelamp
Sprinkle tablelamp
    ZERO

    Sprinkle tablelamp

    The newest member of the Sprinkle family, the Sprinkle Table Lamp, brings the collection’s geometric silhouette and distinctive slats into a smaller form. Designed to play with light and shadow, it creates a sense of depth and transparency, making it a natural fit for desks, bedside tables, or compact spaces. Its understated size doesn’t detract from its visual impact, allowing it to stand out while complementing its surroundings. This addition expands Sprinkle’s versatility, enhancing interiors with its unique character.

    สเปคสินค้า
    • Finish

      Painted aluminum and steel or zinced steel. The Zinc model have visible scratches and other imperfections that can vary in intensity across different shades. Additionally, the Zinc surface can fluctuate between a glossy and matte finish, which may evolve over time. Textile cables in matching colours. Other cable colours on request.

      LED info

      Including LED lightsource G9 System Power 3,7W. Luminous Flux 470LM. CCT 2700K. CRI>80. Life span 15 000h.

      Installation

      Fixed through table top or freestanding table installation.

      Connection

      2,5 m cable with switch and plug (table version). 2,5 m cable with plug (fixed version).

      Classification

      IP 20.

      Design

      Note Design Studio 2025.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sprinkle-tablelamp
    • Product familySprinkle
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sprinkle tablelamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)223
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)