เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    สเปคสินค้า
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Thirty_wall_ceiling_fixture
    • Product familyThirty
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ceiling & wall fixture
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)164
    • กว้าง (มิลลิเมตร)247
    • ความลึก (มิลลิเมตร)247
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSuspended luminaires

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)