เผยแพร่สินค้าของคุณ
Alterno
Alterno
    Züco

    Alterno

    For working and waiting. Züco Alterno is multifunctional furniture that combines two opposites: waiting and working. One simple movement of the body is enough to set about concentrated work in this truly versatile revolving armchair. The optional auto-return function brings the chair back to its original position when you stand up – to keep everything looking neat and tidy all the time.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Alterno
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-08-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)74
    • กว้าง (มิลลิเมตร)87
    • ความลึก (มิลลิเมตร)71
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLeather
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (43)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (27)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (23)