เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
    Zurn

    Z130S Siphonic Primary Roof Drain

    ZURN Z130S Siphonic roof drain with Dura-Coated cast iron drain body and membrane flashing clamp. Complete with Dura-Coated cast iron air baffle and deck plate. Zurn Z130S meets ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard.

    Features:

    • Gain more useable building space with non-sloped, horizontal piping that takes up less space running below the roof as compared to a gravity roof drain system
    • Drive building costs down with fewer drains, fewer downspouts, and smaller pipe diameters without sacrificing system performance.
    • Higher flow velocities make system self cleaning without the need for additional cleanouts
    • System design can help earn LEED credits for materials, innovation, sustainable sites, water efficiency, regional priority and atmosphere
    • Design allows for flexible vertical stack placement based on architectural needs
    • Near silent operation when siphonic roof drain is under full bore flow condition
    • Integrated deck plate cuts roof drain installation time in half as compared to traditional installation methods
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Z130S
    • Product familyRoof Drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Siphonic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCast iron
    • วัสดุรองCarbon Steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationWaste Terminal
    • รหัส ETIMEG015130
    • ชื่อ ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
    • OmniClass Number23-13 41 39 19
    • OmniClass TitleSiphonic Roof Drains
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)