Channels shall be 96" [2438mm] long, 12" [305mm] wide reveal and have a 9-1/4" [235mm] throat. Modular channel sections shall be made of 0% water absorbent High Density Polyethylene (HDPE). Shall have a positive mechanical connection between channel sections that will not separate during the installation and shall mechanically lock into the concrete surround every 12" [305mm]. Channels shall weigh less than 5.05 lbs. [2.29kg] per linear foot, have a smooth, 3" [76mm] radiused self cleaning bottom with a Manning’s coefficient of 0.009 and 1.04% or neutral 0% built in slope. Channels shall have rebar clips standard to secure trench in its final location. Shall be provided with standard DGC grates that lock down to frame. Zurn 12" [305mm] wide reveal ductile iron slotted grate conforming to ASTM specification A536-84, Grade 80-55-06. Ductile iron grate is rated class C per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 24" [608mm] nominal lengths with 13/16" [21mm] wide slots, and 1-1/2" [38mm] bearing depth. Grate has an open area of 80.8 sq. in per ft. [171,027 sq. mm per meter]. The 1/4" [6mm] thick heavy-duty carbon steel frame assembly conforms to ASTM specification A36 with 10 - 4" [102mm] long concrete anchors per 96" [2438mm]. Grate lockdown bars are to be integral to the frame. The frame is supplied with a powder coated finish. All welds must be performed by a certified welder per ASTM standard AWS D1.1. Frames Shall be produced in the U.S.A
Features:
Keywords: trench drainage system, z882 trench drain, zurn trench drain installation, zurn z882 trench drain installation, building driange trench drain
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |