เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z7500-DV2P-HW Aqua-Panel® Institutional Shower Unit
Zurn

Z7500-DV2P-HW Aqua-Panel® Institutional Shower Unit

Prefabricated stainless steel shower unit consisting of the TEMP-GARD pressure balancing shower valve with single bronze stem, stainless steel balancing piston & bottom access integral service stops. Unit includes: two way diverter valve w/handwall shower unit complete with 24” [610mm] mounting bar unit, 60” [1524mm] metal hose and standard handset, standard with 1/2” [13mm] copper tubing assembly enclosed by 18 gage stainless steel #4 brushed finish shroud, chrome plated brass shower head with flow control on institutional bracket.

Features:

  • Pressure balancing shower valve with single bronze stem
  • Two Way diverter valve with handwall
  • 18 Gage Stainless Steel shroud

Keywords: Aqua-Panel® Institutional Shower Unit, Aqua-Panel Shower Unit, aqua panel shower unit installation,zurn aqua panel shower unit, aqua panel shower unit installation

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Zurn_z7500-dv2p-hw
  • Product familyFinish Plumbing - Temp-Gard
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aqua-Panel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2010-12-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม