เผยแพร่สินค้าของคุณ
QCR_X Annealed Copper Crimp Ring
Zurn

QCR_X Annealed Copper Crimp Ring

ZurnPEX® annealed copper crimp ring. Used to secure ZurnPEX® tubing to Zurn® Qick/Sert 1® and QickSert CR™ fittings

Compliance:

  • CSA B137.5
  • cUPC listed
  • NPCC listed

Features

  • Annealed copper crimp ring
  • Used in hot and cold water plumbing applications
  • For use with SDR9 tubing
สเปคสินค้า
  • keywords: Annealed copper crimp rings for SDR9 Zurn PEX, secure XL Brass/QickSert fittings, UL‑listed, lead‑free, long‑lasting mechanical connection for hot/cold potable water plumbing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.qcr_x
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)