เผยแพร่สินค้าของคุณ
QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter
Zurn

QE_GX-FSWT Female Sweat Adapter

Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960 Expansion PEX x Female Sweat Adapter The QE GX is used with Zurn Non-Barrier Pex tubing in potable water applications. Not for use in reverse osmosis systems or in areas with known localized aggressive water chemistries. Manufactured from EcoBrass®,C69300. These fittings, as a system with Zurn PEX® tube and Zurn PEX reinforcing rings are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are 3rd Party certified as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B137.5

Compliance: 

  • CSA B137.5
  • cUPC listed
  • NPCC listed

Features:

  • Low Lead Compliant
  • Easy to Install
  • Potable Water Applications
  • Ecobrass Fittings
  • Use with Zurn Non-Barrier Pex Tubing
สเปคสินค้า
  • keywords: F1960 expansion PEX × female sweat adapter, EcoBrass body, low‑lead compliant, potable‑water safe, corrosion‑resistant, secure PEX‑to‑copper transition, easy installation, QE750GX, QE755GX, QE770GX, QE775GX, QE778GX, QE800GX
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QE_GX-FSWT
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)