เผยแพร่สินค้าของคุณ
QEC_GX Expansion XL Brass Couplings
Zurn

QEC_GX Expansion XL Brass Couplings

Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960 Expansion PEX Coupling

The QEC_GX is used with Zurn Non-Barrier Pex tubing in potable water applications. Not for use in reverse osmosis systems or in areas with known localized aggressive water chemistries. Manufactured from EcoBrass®,C69300. These fittings, as a system with Zurn PEX® tube and Zurn PEX reinforcing rings are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are 3rd Party certified as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B137.5

Compliance:

  • CSA B137.5
  • cUPC listed
  • NPCC listed

Features:

  • Low Lead Compliant
  • Potable Water Applications
  • Easy to Install
  • Ecobrass Fittings
  • Use with Zurn Non-Barrier Pex Tubing
สเปคสินค้า
  • keywords: Low‑lead EcoBrass expansion coupling for Zurn non‑barrier PEX; NSF 61/372 certified, high‑temperature/pressure rated, reliable F1960 expansion joint for potable water plumbing,QEC22GX, QEC32GX, QEC33GX,QEC43GX, QEC44GX, QEC54GX, QEC55GX, QEC64GX, QEC65GX, QEC66GX, QEC74GX, QEC75GX, QEC76GX, QEC77GX, QEC85GX, QEC86GX, QEC87GX, QEC88GX, LF4543850, LF4545050, LF4545075, LF4547575, LF4547510, LF4541010

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QEC_GX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)