เผยแพร่สินค้าของคุณ
QEE_GX Expansion XL Brass Elbows
Zurn

QEE_GX Expansion XL Brass Elbows

Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960 Expansion PEX Elbow

The QEE__GX is used with Zurn Non-Barrier Pex tubing in potable water applications. Not for use in reverse osmosis systems or in areas with known localized aggressive water chemistries. Manufactured from EcoBrass®,C69300. These fittings, as a system with Zurn PEX® tube and Zurn PEX reinforcing rings are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are 3rd Party certified as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B137.5

Compliance:

  • CSA B137.5
  • cUPC listed
  • NPCC listed

Features:

  • Low Lead Compliant
  • Easy to Install
  • Potable Water Applications
  • Ecobrass Fittings
  • Use with Zurn Non-Barrier Pex Tubing
    สเปคสินค้า
    • keywords: Expansion‑type EcoBrass 90° elbow for PEX routing, NSF 61/372 certified, high‑pressure rated, ideal for durable, leak‑resistant potable water bends in tight installation spaces, QEE33GS, QEE43GX, QEE44GX, QEE55GX, QEE66GX, QEE77GX, QEE88GX, LF4710750, LF4711000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QEE_GX
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)