เผยแพร่สินค้าของคุณ
QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee
Zurn

QER_X CR Polymer Expansion PEX Tee

Zurn PEX® F1960 Expansion PEX Reinforcing Ring w/Stop. The QER_X is used with Zurn Non-Barrier Pex pipe in potable water applications. Molded from PEX with integral positioning tabs.

Compliance: 

  • City of Los Angeles Approved
  • CSA B137.5
  • **NPCC listed

Features

  • Easy to install
  • Potable Water Applications
  • Use with Zurn Non-Barrier Pex Tubing
  • Certified with NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standar 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B 137.5

สเปคสินค้า
  • keywords: F1960 expansion PEX reinforcing ring with stop, molded PEX construction, potable‑water rated, secure expansion‑ring installation, strong leak‑free PEX connection support,QER2X, QER3X, QER4X, QER5X, QER6X, QER7X, QER8X, Q4690302, Q4690512
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QER_X
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolymer
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)