เผยแพร่สินค้าของคุณ
QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter
Zurn

QEUFC_GX XL Brass Expansion Female Threaded Adapter

Zurn PEX® XL-Low Lead Brass F1960 Expansion PEX x Female Threaded Adapter The QEUFC GX is used with Zurn Non-Barrier Pex tubing in potable water applications. Not for use in reverse osmosis systems or in areas with known localized aggressive water chemistries. Manufactured from EcoBrass®,C69300. These fittings, as a system with Zurn PEX® tube and Zurn PEX reinforcing rings are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are 3rd Party certified as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 61, NSF/ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B137.5

Compliance:

  • CSA B137.5
  • cUPC listed
  • NPCC listed

Features:

  • Low Lead Compliant
  • Easy to Install
  • Potable Water Applications
  • Ecobrass Fittings
  • Use with Zurn Non-Barrier Pex Tubing
สเปคสินค้า
  • keywords: F1960 expansion PEX × female threaded adapter, EcoBrass construction, corrosion‑resistant, potable‑water certified, secure PEX‑to‑threaded metal pipe transition,QEUFC33GX, QEUFC34GX, QEUFC44GX, QEUFC45GX, QEUFC55GX, QEUFC66GX, QEUFC77GX, QEUFC88GX
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.QEUFC_GX
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)