เผยแพร่สินค้าของคุณ
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee

    ZurnPEX® QickSert CRTM Multi-Port Tee. The QPM43_ Multi-Port Tee is used to supply different fixtures from the main line. Molded from Acudel®. Multi-Port Tees, as a system with Zurn PEX® tube, are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These Multi-Port Tees are listed by NSF as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877, and CSA B137.5, and ASTM F2159.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QPM_-2FT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-03
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)