Channels shall be 40 [1016] long, 4-3/4 [121] wide reveal and have a 3-1/4 [83] throat. Modular channel sections shall be made of 0% water absorbent Polypropylene. Shall have a positive mechanical connection between channel sections that will not separate during the installation and shall mechanically lock into the concrete surround a minimum of every 10 [254]. Channels shall weigh less than 2 lbs.[.9kg] per linear foot, have a smooth, 1.634 [41.5] radiused self cleaning bottom with a Manning’s coefficient of .009 neutral 0% built in slope. Channels shall have rebar clips standard to secure trench in its final location. Shall be provided with standard HPP grates that lock down with lockdown bars to the channel and is not intended for dynamic traffic loadings. Zurn 4-1/8 [105] wide reveal Longitudinal Heelproof Polypropylene Grate is rated class A per the DIN EN1433 top load classifications. Supplied in 20 [508] nominal lengths with .25 [6] wide slots, and .75 [19] bearing depth. Grate has an open area of 18.57 sq. in per ft. [39,307 sq. mm per meter].
Features:
Keywords: Wide Shallow Linear Trench Drain System, Linear Trench Drain System, Zurn Trench Drain Installation, Out Door Trench Drain System, Residential Trench Drain System
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |