เผยแพร่สินค้าของคุณ
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,
    Zurn

    QPPM_H_C (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, 1/2" Male Hot Outlets, 1/2" Male Cold Outlets,

    (2)1" Male Cold Inlet/Outlets & (1)1" Male Hot Inlet, (12)1/2" Male Hot Outlets, (18)1/2" Male Cold Outlets.

    Compliance: 

    • CSA B137.5
    • cUPC listed
    • NPCC listed

    Features:

    • Preassembled manifold, corrosion resistant polymer and stainless steel construction
    • Reduced installation time, delivers hot water faster
    • Eliminates temperature and pressure fluctuation
    • 10-year limited warranty
    สเปคสินค้า
    • keywords: QickPort preassembled hot‑cold manifold, polysulfone body, multiple ½″ outlets with 1″ inlets, corrosion‑resistant design, fast installation, balanced potable‑water distribution
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.QPPM_H_C
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)