เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks
Zurn

Z111 12" Diameter Flat Deck Roof Drain for Metal Decks

ZURN Z111 12” [305mm] Diameter Flat Deck roof drain for metal decks, Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette cast iron dome.

Features:

  • Flat deck roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome
  • Typically installed on metal decks
สเปคสินค้า
  • keywords: Commercial,Other,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,,111,11

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z111
  • Product familyRoof Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Primary Roof Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-02-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)12
  • ความลึก (นิ้ว)12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (25)
3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (20)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)