เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain
Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain
    Zurn

    Z1805 12" Industrial Standard Sanitary Floor Drain

    Z1805 12 [305] Diameter x 6 [152] Deep, 12 gauge, type 304 stainless steel industrial sanitary drain featuring 100% spun drain body construction, sloped bottom design and minimum continuous welds. Provided with perforated removable sediment bucket with lift handle, extra heavy-duty slotted grate, prepour stabilizing anchor tabs, and smooth bead blasted finish. Drain meets US FDA standards for corrosion resistance.

    Features:

    • Seamless drain body construction and sloped bottom design that is engineered for positive drainage
    • Pre-pour stabilizing anchor tabs set and secure drain during installation
    • Clean and aesthetically pleasing satin finish that maintains appearance
    • Optimized open areas in the grate, bucket and strainer for free-flowing performance
    • USDA and FDA compliant

    Keywords: stainless steel floor drains, sanitary floor drains, corrosion resistance, Industrial Floor Drain, sediment bucket, Sanitary Floor Drain, free-flowing drainage, Industrial Sanitary Floor Drain, Seamless drain body construction, industrial sanitary drain, spun drain, reliable drainage solutions, load ratings, strainers, grates, Stainless Steel Drains, Modular trench systems

    Models Available 

    Z1805 | Z1805-12B | Z1805-12S

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Z1805
    • Product familyFloor Drains
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless Steel - Industrial Sanitary
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-30
    • หมายเลขฉบับ3
    • สูง (นิ้ว)8.75
    • กว้าง (นิ้ว)12
    • ความลึก (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel 304
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEG015130
    • ชื่อ ETIMDrains
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
    • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
    • OmniClass Number23-31 27 00
    • OmniClass TitleFloor Drains
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (21)