เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain
Zurn

Z1805-12B 12" Round Industrial High-Capacity Sanitary Floor Drain

ZURN Z1805-12B 12 [305] Diameter X 6 [152] Deep, 12 gauge, type 304 stainless steel, industrial high-capacity sanitary floor drain features seamless drain body construction and sloped sump bottom, loose set extra heavy-duty slotted grate (1/2 [13] thick plate with 1/2 [13] anti tilt lugs) with finger holes, 1-1/16 [27] top frame, perforated removable sediment basket with lift handle, pre-pour stabilizing concrete anchor tabs, and bead blasted finish.

Features:

  • Optimized open surface area of extra heavy-duty grate and high-capacity drain body and sediment basket for free-flowing performance
  • Sloped bottom design minimizes risk of standing water and promotes sanitary drainage
  • 12 ga. seamless drain body construction reduces potential bacteria-harboring points
  • Load rated for heavy equipment traffic per ASME A112.6.3 - 7,500 to 10,000 lb.
  • Available in 304 or 316 stainless steel
  • Choose between extra heavy-duty slotted or perimeter gap grate, medium-duty perforated grate, 3/4 or 1/2 grate
  • Available with 2", 3", 4" or 6" No-Hub (Schedule 10) or Butt-Weld (Schedule 40) outlets
  • Comes standard with perforated removable sediment basket with lift-handle for ease of use
  • Configure with EZ Magnetic Lock Secondary Strainer for added drain line protection
  • Meets USDA guidelines
สเปคสินค้า
  • keywords: 12" round high‑capacity sanitary drain, seamless sloped stainless body, extra heavy‑duty grate, sediment bucket, FDA/USDA compliant, optimized free‑flow drainage performance.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z1805-12B
  • Product familyFloor Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless Steel - Industrial Sanitary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (21)