เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
    Zurn

    Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)

    6-5/8 [168] Diameter, 12 gauge, type 304 stainless steel, round industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate (1/2 [13] thick plate), PVC plug, and bead blasted finish. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

    Features:

    • Industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate
    • Comes standard with a PVC plug
    • Comes standard with bead blasted finish
    • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
    • Designed for easy access when trunk lines need to be cleaned
    สเปคสินค้า
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.z1840-6-industrial-sanitary-cleanout
    • Product familyDrains (Wastes)
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Z1800 Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.65
    • กว้าง (นิ้ว)6
    • ความลึก (นิ้ว)6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor plates, gratings and edgings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClass Number23-11 21 21 17
    • OmniClass TitleCleanouts
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (21)