เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z1849 12" X 12" X 4" Square Industrial Floor Sink
Zurn

Z1849 12" X 12" X 4" Square Industrial Floor Sink

Z1849 12” X 12” X 4” [305 x 305 x 102] Deep, 14 gauge, type 304 stainless steel, loose set 12 gauge type 304 light duty perforated grate and 16 ga type 304 perforated stainless steel sediment basket with lift handle. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

Features:

  • Floor sinks are most commonly used in food and beverage, manufacturing plants, restaurant kitchens, maintenance rooms, and wash down areas or any area with heavy flow
  • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
  • Butterfly Locking Valve Option protects pipes and trunk lines against debris
  • EZLock option provides a unique locking mechanism to secure drain covers

Keywords: Square Industrial Floor Sink, Zurn Square Industrial Floor Sink, Zurn Z1849 floor sink, Zurn stainless steel floor sink, Zurn light commercial drain sink, Zurn institutional floor sink, Zurn Z1849 drainage solution

สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z1849
  • Product familyDrains (Wastes)
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Z1800 Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7
  • กว้าง (นิ้ว)12
  • ความลึก (นิ้ว)12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameStainless steel grating
  • UNSPSC code30103202
  • Uniclass 2015 CodePr_25_30_30
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Gratings
  • OmniClass Number23-15 17 11 19 15
  • OmniClass TitleFloor Gratings
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (24)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)