เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z400-LRS Ligature-Resistant "Type LRS" Square Retrofit Strainer Top
Zurn

Z400-LRS Ligature-Resistant "Type LRS" Square Retrofit Strainer Top

ZURN Z400LRS “TYPE LRS” Square adjustable, light-duty strainer top with heel-proof, ADA, and vandal proof ligature resistant** grate.

Features:

  • Convert an existing traditional Zurn® drain into a ligature-resistant drain by simply unscrewing the existing strainer top and replacing it with our retrofit ligature-resistant strainer top
  • Features a unique tapered radial baffle engineered to resist looping
  • Streamlined strainer resists wedging and reduces the ability to conceal self-harm objects
  • Polished construction offers a cut-resistant surface; vandal-proof screws protect against drain disassembly
  • Up to 7.5 GPM to quickly evacuate water
  • Stands up to normal wear and tear of typical health care chemicals and liquids; easy to clean
  • Available in durable 304 stainless steel or nickel bronze
  • Light-duty rated for foot traffic in hospitals and mental health applications such as patient rooms, bathrooms, public restrooms, showers, kitchens and common areas
  • ADA and heel-proof compliant
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z400-LRS
  • Product familyFloor Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finish Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (21)