เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain
Zurn

Z415-LR Ligature-Resistant "Type LR" Round Floor Drain

ZURN Z415LR Floor and shower drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet, combination invertible membrane clamp and adjustable collar with  seepage slots and “TYPE LR” light-duty, heel-proof, ADA, vandal proof ligature resistant** strainer.

Features:

  • Features a unique tapered radial baffle engineered to resist looping
  • Streamlined strainer resists wedging and reduces the ability to conceal self-harm objects
  • Polished construction offers a cut-resistant surface; vandal-proof screws protect against drain disassembly
  • Up to 7.5 GPM to quickly evacuate water
  • Stands up to normal wear and tear of typical health care chemicals and liquids; easy to clean
  • Light-duty rated for foot traffic in hospitals and mental health applications such as patient rooms, bathrooms, public restrooms, showers, kitchens and common areas
  • Dura-coated cast iron body with combination invertible membrane clamp and adjustable collar with seepage holes; 304 stainless steel and nickel bronze top available
  • ADA and heel-proof compliance
สเปคสินค้า
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Z415-LR
  • Product familyFloor Drains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finish Floor Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (21)